Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Lista materiale
LER4-0600
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0600
KK
Kugelkranz ØKK
600 mm
COA
Tragzahlen
535 kN
COR
Tragzahlen Cor
252 kN
CA
Tragzahlen
67 kN
CR
Tragzahlen
58 kN
COM
stat. Moment
75 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.89 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali