Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Lista de materiales
LER4-0650
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0650
KK
Kugelkranz ØKK
650 mm
COA
Tragzahlen
583 kN
COR
Tragzahlen Cor
274 kN
CA
Tragzahlen
69 kN
CR
Tragzahlen
60 kN
COM
stat. Moment
89 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.99 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales