Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Stückliste
LER4-0700
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0700
KK
Kugelkranz ØKK
700 mm
COA
Tragzahlen
628 kN
COR
Tragzahlen Cor
295 kN
CA
Tragzahlen
71 kN
CR
Tragzahlen
62 kN
COM
stat. Moment
103 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.14 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen