Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Lista de materiales
LER4-0750
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0750
KK
Kugelkranz ØKK
750 mm
COA
Tragzahlen
672 kN
COR
Tragzahlen Cor
316 kN
CA
Tragzahlen
73 kN
CR
Tragzahlen
63 kN
COM
stat. Moment
119 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.29 kg