Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Lista materiale
LER4-0750
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0750
KK
Kugelkranz ØKK
750 mm
COA
Tragzahlen
672 kN
COR
Tragzahlen Cor
316 kN
CA
Tragzahlen
73 kN
CR
Tragzahlen
63 kN
COM
stat. Moment
119 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.29 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali