Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Lista de materiales
LER4-1200
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-1200
KK
Kugelkranz ØKK
1200 mm
COA
Tragzahlen
1077 kN
COR
Tragzahlen Cor
507 kN
CA
Tragzahlen
87 kN
CR
Tragzahlen
75 kN
COM
stat. Moment
304 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
3.67 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales