Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Lista de materiales
LER4-1300
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-1300
KK
Kugelkranz ØKK
1300 mm
COA
Tragzahlen
1170 kN
COR
Tragzahlen Cor
551 kN
CA
Tragzahlen
90 kN
CR
Tragzahlen
77 kN
COM
stat. Moment
358 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
3.98 kg