Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Lista materiale
LER5-0400
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0400
KK
Kugelkranz ØKK
400 mm
COA
Tragzahlen
424 kN
COR
Tragzahlen
199 kN
CA
Tragzahlen
58 kN
CR
Cr
50 kN
COM
stat. Moment
40 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
1.52 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali