Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Lista materiale
LER5-0600
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0600
KK
Kugelkranz ØKK
600 mm
COA
Tragzahlen
635 kN
COR
Tragzahlen
299 kN
CA
Tragzahlen
67 kN
CR
Cr
58 kN
COM
stat. Moment
90 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
2.29 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali