Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Stückliste
LER5-0650
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0650
KK
Kugelkranz ØKK
650 mm
COA
Tragzahlen
693 kN
COR
Tragzahlen
326 kN
CA
Tragzahlen
69 kN
CR
Cr
60 kN
COM
stat. Moment
106 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.48 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen