Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Lista materiale
LER5-0650
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0650
KK
Kugelkranz ØKK
650 mm
COA
Tragzahlen
693 kN
COR
Tragzahlen
326 kN
CA
Tragzahlen
69 kN
CR
Cr
60 kN
COM
stat. Moment
106 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
2.48 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali