Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Stückliste
LER5-0700
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0700
KK
Kugelkranz ØKK
700 mm
COA
Tragzahlen
746 kN
COR
Tragzahlen
351 kN
CA
Tragzahlen
71 kN
CR
Cr
62 kN
COM
stat. Moment
123 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.67 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot