Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Stückliste
LER5-0800
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0800
KK
Kugelkranz ØKK
800 mm
COA
Tragzahlen
852 kN
COR
Tragzahlen
401 kN
CA
Tragzahlen
75 kN
CR
Cr
65 kN
COM
stat. Moment
160 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
3.05 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen