Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Nomenclature
LER5-0850
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0850
KK
Kugelkranz ØKK
850 mm
COA
Tragzahlen
905 kN
COR
Tragzahlen
426 kN
CA
Tragzahlen
76 kN
CR
Cr
66 kN
COM
stat. Moment
181 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
3.24 kg