Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Stückliste
LER5-1000
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-1000
KK
Kugelkranz ØKK
1000 mm
COA
Tragzahlen
1068 kN
COR
Tragzahlen
503 kN
CA
Tragzahlen
81 kN
CR
Cr
70 kN
COM
stat. Moment
251 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
3.81 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen