Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Stückliste
LER5-1400
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-1400
KK
Kugelkranz ØKK
1400 mm
COA
Tragzahlen
1497 kN
COR
Tragzahlen
704 kN
CA
Tragzahlen
92 kN
CR
Cr
80 kN
COM
stat. Moment
493 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
5.34 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen