Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LSA 4 - 2-Ring-Lager mit profilierter Laufbahn Serie LSA4
Nomenclature
LSA4-04.5
BBZ
Bestell-Bez.
LSA4-04.5
DD
Abmessung D
128.30 mm
D
Abmessung D
114.30 mm
COA
Tragzahlen Coa
29 kN
COR
Tragzahlen Cor
14 kN
CA
Tragzahlen Ca
6 kN
CR
Tragzahlen Cr
5 kN
COM
stat. Moment Com
0.8 kNm
DW
Durchmesser dw
4 mm
M
Breite m
7 mm
N
Höhe n
4 mm
R
Radius r
0.2 mm
G
Breite g
1.3 mm
H
Höhe h
6.3 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.06 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale