Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LSA 4 - 2-Ring-Lager mit profilierter Laufbahn Serie LSA4
Lista materiale
LSA4-07.5
BBZ
Bestell-Bez.
LSA4-07.5
DD
Abmessung D
204.50 mm
D
Abmessung D
190.50 mm
COA
Tragzahlen Coa
48 kN
COR
Tragzahlen Cor
23 kN
CA
Tragzahlen Ca
8 kN
CR
Tragzahlen Cr
7 kN
COM
stat. Moment Com
2.0 kNm
DW
Durchmesser dw
4 mm
M
Breite m
7 mm
N
Höhe n
4 mm
R
Radius r
0.2 mm
G
Breite g
1.3 mm
H
Höhe h
6.3 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.10 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali