Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LSA 6 - 2-Ring-Lager mit profilierter Laufbahn Serie LSA6
Stückliste
LSA6-04.5
BBZ
Bestell-Bez.
LSA6-04.5
DD
Abmessung D
127.00 mm
D
Abmessung d
114.30 mm
COA
Tragzahlen Coa
41 kN
COR
Tragzahlen Cor
19 kN
CA
Tragzahlen Ca
6 kN
CR
Tragzahlen Cr
5 kN
COM
stat. Moment Com
1 kNm
DW
Durchmesser dw
4 mm
M
Breite m
6.35 mm
N
Höhe n
6.35 mm
R
Radius
0.2 mm
G
Breite g
1.3 mm
S
Breite s
2.0 mm
GEW
Gewicht
0.08 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen