Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LSA 8 - 2-Ring-Lager mit profilierter Laufbahn Serie LSA8
Lista de materiales
LSA8-06.5
BBZ
Bestell-Bez.
LSA8-06.5
DD
Abmessung D
180.98 mm
D
Abmessung d
165.10 mm
COA
Tragzahlen Coa
65 kN
COR
Tragzahlen Cor
30 kN
CA
Tragzahlen Ca
11 kN
CR
Tragzahlen Cr
9 kN
COM
stat. Moment Com
3 kNm
DW
Durchmesser dw
5 mm
M
Breite m
7.94 mm
N
Höhe n
7.94 mm
R
Radius r
0.2 mm
G
Breite g
1.5 mm
S
Breite s
1.9 mm
GEW
Gewicht
0.16 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales