Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LSA 8 - 2-Ring-Lager mit profilierter Laufbahn Serie LSA8
Nomenclature
LSA8-07.5
BBZ
Bestell-Bez.
LSA8-07.5
DD
Abmessung D
206.38 mm
D
Abmessung d
190.50 mm
COA
Tragzahlen Coa
76 kN
COR
Tragzahlen Cor
36 kN
CA
Tragzahlen Ca
11 kN
CR
Tragzahlen Cr
10 kN
COM
stat. Moment Com
4 kNm
DW
Durchmesser dw
5 mm
M
Breite m
7.94 mm
N
Höhe n
7.94 mm
R
Radius r
0.2 mm
G
Breite g
1.5 mm
S
Breite s
1.9 mm
GEW
Gewicht
0.18 kg