Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVA - Drehverbindungen Stahlausführung Serie LVA
Nomenclature
LVA-0250
BBZ
Bestell-Bez.
LVA-0250
KK
Kugelkranz ØKK
250 mm
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
27 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Thread
M6
T1
Abmessung T1
10 mm
DA
Abmessung Da
300 mm
DI
Abmessung Di
200 mm
LA
Abmessung La
285 mm
LI
Abmessung Li
215 mm
B
Befestigung je Ring
10x
COA
Tragzahl Coa
138 kN
COR
Tragzahl Cor
65 kN
CA
Tragzahl Ca
26 kN
CR
Tragzahl Cr
23 kN
COM
stat. Moment
8 kNm
GEW
Gewicht
7.6 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale