Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVA - Drehverbindungen Stahlausführung Serie LVA
Stückliste
LVA-0350
BBZ
Bestell-Bez.
LVA-0350
KK
Kugelkranz ØKK
350 mm
D1
Abmessung d1
15 mm
D
Abmessung d
9.0 mm
H
Abmessung h
38 mm
H1
Abmessung h1
31 mm
T
Abmessung t
9.0 mm
M
Gewinde
M8
T1
Abmessung T1
15 mm
DA
Abmessung Da
410 mm
DI
Abmessung Di
290 mm
LA
Abmessung La
390 mm
LI
Abmessung Li
310 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
196 kN
COR
Tragzahl Cor
92 kN
CA
Tragzahl Ca
30 kN
CR
Tragzahl Cr
26 kN
COM
stat. Moment
16 kNm
GEW
Gewicht
15.0 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen