Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVA - Drehverbindungen Stahlausführung Serie LVA
Nomenclature
LVA-0400
BBZ
Bestell-Bez.
LVA-0400
KK
Kugelkranz ØKK
400 mm
D1
Abmessung d1
18 mm
D
Abmessung d
11.0 mm
H
Abmessung h
44 mm
H1
Abmessung h1
37 mm
T
Abmessung t
11.0 mm
M
Thread
M10
T1
Abmessung T1
15 mm
DA
Abmessung Da
470 mm
DI
Abmessung Di
330 mm
LA
Abmessung La
445 mm
LI
Abmessung Li
355 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
424 kN
COR
Tragzahl Cor
199 kN
CA
Tragzahl Ca
54 kN
CR
Tragzahl Cr
47 kN
COM
stat. Moment
40 kNm
GEW
Gewicht
23.7 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale