Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVA - Drehverbindungen Stahlausführung Serie LVA
Lista de materiales
LVA-0450
BBZ
Bestell-Bez.
LVA-0450
KK
Kugelkranz ØKK
450 mm
D1
Abmessung d1
18 mm
D
Abmessung d
11.0 mm
H
Abmessung h
44 mm
H1
Abmessung h1
37 mm
T
Abmessung t
11.0 mm
M
Thread
M10
T1
Abmessung T1
15 mm
DA
Abmessung Da
520 mm
DI
Abmessung Di
380 mm
LA
Abmessung La
495 mm
LI
Abmessung Li
405 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
477 kN
COR
Tragzahl Cor
224 kN
CA
Tragzahl Ca
57 kN
CR
Tragzahl Cr
49 kN
COM
stat. Moment
57 kNm
GEW
Gewicht
26.7 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales