Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVA - Drehverbindungen Stahlausführung Serie LVA
Nomenclature
LVA-0600
BBZ
Bestell-Bez.
LVA-0600
KK
Kugelkranz ØKK
600 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
49 mm
H1
Abmessung h1
42 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M12
T1
Abmessung T1
20 mm
DA
Abmessung Da
680 mm
DI
Abmessung Di
520 mm
LA
Abmessung La
650 mm
LI
Abmessung Li
550 mm
B
Befestigung je Ring
16x
COA
Tragzahl Coa
635 kN
COR
Tragzahl Cor
299 kN
CA
Tragzahl Ca
63 kN
CR
Tragzahl Cr
54 kN
COM
stat. Moment
63 kNm
GEW
Gewicht
46.9 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale