{franke/waelzlager/drehverbindungen/lva/lva_asmtab.prj},{NB=LVA-0700},{IDNR=},{BBZ=LVA-0700},{KK=700},{D1=20},{D=14.0},{H=53},{H1=45},{T=13.0},{M=M12},{NDM=12},{P=1.750},{T1=25},{DA=790},{DI=610},{LA=750},{LI=650},{B=22x},{BX=22},{COA=746},{COR=351},{CA=67},{CR=58},{COM=123},{GEW=66.5},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.1},{PPATH=lva_asmtpl.prj},{TYP=LER5},{X=5.00},{VIS=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen