Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVA - Drehverbindungen Stahlausführung Serie LVA
Nomenclature
LVA-0700
BBZ
Bestell-Bez.
LVA-0700
KK
Kugelkranz ØKK
700 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
53 mm
H1
Abmessung h1
45 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M12
T1
Abmessung T1
25 mm
DA
Abmessung Da
790 mm
DI
Abmessung Di
610 mm
LA
Abmessung La
750 mm
LI
Abmessung Li
650 mm
B
Befestigung je Ring
22x
COA
Tragzahl Coa
746 kN
COR
Tragzahl Cor
351 kN
CA
Tragzahl Ca
67 kN
CR
Tragzahl Cr
58 kN
COM
stat. Moment
123 kNm
GEW
Gewicht
66.5 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale