Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVA - Drehverbindungen Stahlausführung Serie LVA
Stückliste
LVA-0800
BBZ
Bestell-Bez.
LVA-0800
KK
Kugelkranz ØKK
800 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
53 mm
H1
Abmessung h1
45 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Gewinde
M12
T1
Abmessung T1
25 mm
DA
Abmessung Da
890 mm
DI
Abmessung Di
710 mm
LA
Abmessung La
850 mm
LI
Abmessung Li
750 mm
B
Befestigung je Ring
24x
COA
Tragzahl Coa
852 kN
COR
Tragzahl Cor
401 kN
CA
Tragzahl Ca
70 kN
CR
Tragzahl Cr
61 kN
COM
stat. Moment
160 kNm
GEW
Gewicht
76.0 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen