Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LVA - Drehverbindungen Stahlausführung Serie LVA
Lista materiale
LVA-1000
BBZ
Bestell-Bez.
LVA-1000
KK
Kugelkranz ØKK
1000 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
53 mm
H1
Abmessung h1
45 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M12
T1
Abmessung T1
25 mm
DA
Abmessung Da
1090 mm
DI
Abmessung Di
910 mm
LA
Abmessung La
1050 mm
LI
Abmessung Li
950 mm
B
Befestigung je Ring
26x
COA
Tragzahl Coa
1068 kN
COR
Tragzahl Cor
503 kN
CA
Tragzahl Ca
76 kN
CR
Tragzahl Cr
66 kN
COM
stat. Moment
251 kNm
GEW
Gewicht
95.0 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali