Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LVB - Drehverbindungen Aluminiumausführung Serie LVB
Lista materiale
LVB-0150
BBZ
Bestell-Bez.
LVB-0150
KK
Kugelkranz ØKK
150 mm
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
27 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Thread
M6
T1
Abmessung T1
10 mm
DA
Abmessung Da
200 mm
DI
Abmessung Di
100 mm
LA
Abmessung La
185 mm
LI
Abmessung Li
115 mm
B
Befestigung je Ring
6x
COA
Tragzahl Coa
82 kN
COR
Tragzahl Cor
39 kN
CA
Tragzahl Ca
22 kN
CR
Tragzahl Cr
19 kN
COM
stat. Moment
3 kNm
GEW
Gewicht
1.8 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali