Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVB - Drehverbindungen Aluminiumausführung Serie LVB
Nomenclature
LVB-0200
BBZ
Bestell-Bez.
LVB-0200
KK
Kugelkranz ØKK
200 mm
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
27 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Thread
M6
T1
Abmessung T1
10 mm
DA
Abmessung Da
250 mm
DI
Abmessung Di
150 mm
LA
Abmessung La
235 mm
LI
Abmessung Li
165 mm
B
Befestigung je Ring
8x
COA
Tragzahl Coa
110 kN
COR
Tragzahl Cor
52 kN
CA
Tragzahl Ca
24 kN
CR
Tragzahl Cr
21 kN
COM
stat. Moment
5 kNm
GEW
Gewicht
2.4 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale