Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVB - Drehverbindungen Aluminiumausführung Serie LVB
Nomenclature
LVB-0350
BBZ
Bestell-Bez.
LVB-0350
KK
Kugelkranz ØKK
350 mm
D1
Abmessung d1
15 mm
D
Abmessung d
9.0 mm
H
Abmessung h
38 mm
H1
Abmessung h1
31 mm
T
Abmessung t
9.0 mm
M
Thread
M8
T1
Abmessung T1
15 mm
DA
Abmessung Da
410 mm
DI
Abmessung Di
290 mm
LA
Abmessung La
390 mm
LI
Abmessung Li
310 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
196 kN
COR
Tragzahl Cor
92 kN
CA
Tragzahl Ca
30 kN
CR
Tragzahl Cr
26 kN
COM
stat. Moment
16 kNm
GEW
Gewicht
5.8 kg