{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvb/lvb_asmtab.prj},{NB=LVB-0450},{IDNR=},{BBZ=LVB-0450},{KK=450},{D1=18},{D=11.0},{H=44},{H1=37},{T=11.0},{M=M10},{NDM=10},{P=1.500},{T1=15},{DA=520},{DI=380},{LA=495},{LI=405},{B=14x},{BX=14},{COA=477},{COR=224},{CA=57},{CR=49},{COM=57},{GEW=10.6},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.1},{PPATH=lvb_asmtpl.prj},{TYP=LER5},{VER=2},{X=4.00},{VIS=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen