Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVB - Drehverbindungen Aluminiumausführung Serie LVB
Lista de materiales
LVB-0700
BBZ
Bestell-Bez.
LVB-0700
KK
Kugelkranz ØKK
700 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
53 mm
H1
Abmessung h1
45 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M12
T1
Abmessung T1
25 mm
DA
Abmessung Da
790 mm
DI
Abmessung Di
610 mm
LA
Abmessung La
750 mm
LI
Abmessung Li
650 mm
B
Befestigung je Ring
22x
COA
Tragzahl Coa
746 kN
COR
Tragzahl Cor
351 kN
CA
Tragzahl Ca
67 kN
CR
Tragzahl Cr
58 kN
COM
stat. Moment
123 kNm
GEW
Gewicht
25.5 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales