Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVB - Drehverbindungen Aluminiumausführung Serie LVB
Nomenclature
LVB-0800
BBZ
Bestell-Bez.
LVB-0800
KK
Kugelkranz ØKK
800 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
53 mm
H1
Abmessung h1
45 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M12
T1
Abmessung T1
25 mm
DA
Abmessung Da
890 mm
DI
Abmessung Di
710 mm
LA
Abmessung La
850 mm
LI
Abmessung Li
750 mm
B
Befestigung je Ring
24x
COA
Tragzahl Coa
852 kN
COR
Tragzahl Cor
401 kN
CA
Tragzahl Ca
70 kN
CR
Tragzahl Cr
61 kN
COM
stat. Moment
160 kNm
GEW
Gewicht
29.1 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale