Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVB - Drehverbindungen Aluminiumausführung Serie LVB
Stückliste
LVB-1400
BBZ
Bestell-Bez.
LVB-1400
KK
Kugelkranz ØKK
1400 mm
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
60 mm
H1
Abmessung h1
52 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Gewinde
M16
T1
Abmessung T1
25 mm
DA
Abmessung Da
1500 mm
DI
Abmessung Di
1300 mm
LA
Abmessung La
1465 mm
LI
Abmessung Li
1335 mm
B
Befestigung je Ring
36x
COA
Tragzahl Coa
1835 kN
COR
Tragzahl Cor
864 kN
CA
Tragzahl Ca
104 kN
CR
Tragzahl Cr
90 kN
COM
stat. Moment
604 kNm
GEW
Gewicht
65.3 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen