Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVB - Drehverbindungen Aluminiumausführung Serie LVB
Lista de materiales
LVB-1600
BBZ
Bestell-Bez.
LVB-1600
KK
Kugelkranz ØKK
1600 mm
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
90 mm
H1
Abmessung h1
82 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Thread
M16
T1
Abmessung T1
25 mm
DA
Abmessung Da
1730 mm
DI
Abmessung Di
1470 mm
LA
Abmessung La
1685 mm
LI
Abmessung Li
1515 mm
B
Befestigung je Ring
42x
COA
Tragzahl Coa
2105 kN
COR
Tragzahl Cor
991 kN
CA
Tragzahl Ca
109 kN
CR
Tragzahl Cr
95 kN
COM
stat. Moment
793 kNm
GEW
Gewicht
148.2 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales