Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LVB - Drehverbindungen Aluminiumausführung Serie LVB
Nomenclature
LVB-1800
BBZ
Bestell-Bez.
LVB-1800
KK
Kugelkranz ØKK
1800 mm
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
90 mm
H1
Abmessung h1
82 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Thread
M16
T1
Abmessung T1
25 mm
DA
Abmessung Da
1930 mm
DI
Abmessung Di
1670 mm
LA
Abmessung La
1885 mm
LI
Abmessung Li
1715 mm
B
Befestigung je Ring
46x
COA
Tragzahl Coa
2367 kN
COR
Tragzahl Cor
1114 kN
CA
Tragzahl Ca
114 kN
CR
Tragzahl Cr
99 kN
COM
stat. Moment
1003 kNm
GEW
Gewicht
166.7 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale