{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvc/lvc_asmtab.prj},{NB=LVC-0100},{IDNR=},{BBZ=LVC-0100},{KK=100},{D1=11},{D=6.6},{H=34},{H1=33},{T=6.8},{M=M6},{NDM=6},{P=1.000},{T1=10},{H2=33},{DA=150},{DI=50},{LA=135},{LI=65},{B=6x},{BX=6},{COA=55},{COR=26},{CA=11},{CR=10},{COM=1},{GEW=3.7},{R=2},{DW=9.525},{G=2.5},{GG=2},{HL=12.6},{N=12.86},{ML=12.86},{PPATH=lvc_asmtpl.prj},{TYP=LER3},{VER=1}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen