{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvc/lvc_asmtab.prj},{NB=LVC-0150},{IDNR=},{BBZ=LVC-0150},{KK=150},{D1=11},{D=6.6},{H=34},{H1=33},{T=6.8},{M=M6},{NDM=6},{P=1.000},{T1=10},{H2=33},{DA=200},{DI=100},{LA=185},{LI=115},{B=6x},{BX=6},{COA=86},{COR=40},{CA=14},{CR=12},{COM=3},{GEW=5.6},{R=2},{DW=9.525},{G=2.5},{GG=2},{HL=12.6},{N=12.86},{ML=12.86},{PPATH=lvc_asmtpl.prj},{TYP=LER3},{VER=1}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen