Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Lista materiale
LVC-0150
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-0150
KK
Kugelkranz ØKK
150 mm
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
33 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Thread
M6 mm
T1
Abmessung T1
10 mm
H2
Abmessung h2
33 mm
DA
Abmessung Da
200 mm
DI
Abmessung Di
100 mm
LA
Abmessung La
185 mm
LI
Abmessung Li
115 mm
B
Befestigung je Ring
6x
COA
Tragzahl Coa
86 kN
COR
Tragzahl Cor
40 kN
CA
Tragzahl Ca
14 kN
CR
Tragzahl Cr
12 kN
COM
stat. Moment
3 kNm
GEW
Gewicht
5.6 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali