Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Lista de materiales
LVC-0250
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-0250
KK
Kugelkranz ØKK
250 mm
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
33 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Thread
M6 mm
T1
Abmessung T1
10 mm
H2
Abmessung h2
33 mm
DA
Abmessung Da
300 mm
DI
Abmessung Di
200 mm
LA
Abmessung La
285 mm
LI
Abmessung Li
215 mm
B
Befestigung je Ring
10x
COA
Tragzahl Coa
142 kN
COR
Tragzahl Cor
67 kN
CA
Tragzahl Ca
16 kN
CR
Tragzahl Cr
14 kN
COM
stat. Moment
11 kNm
GEW
Gewicht
9.2 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales