Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Stückliste
LVC-0350
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-0350
KK
Kugelkranz ØKK
350 mm
D1
Abmessung d1
18 mm
D
Abmessung d
11.0 mm
H
Abmessung h
57 mm
H1
Abmessung h1
54 mm
T
Abmessung t
11.0 mm
M
Gewinde
M10 mm
T1
Abmessung T1
15 mm
H2
Abmessung h2
50 mm
DA
Abmessung Da
430 mm
DI
Abmessung Di
280 mm
LA
Abmessung La
405 mm
LI
Abmessung Li
305 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
278 kN
COR
Tragzahl Cor
131 kN
CA
Tragzahl Ca
31 kN
CR
Tragzahl Cr
27 kN
COM
stat. Moment
23 kNm
GEW
Gewicht
32.2 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen