Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Lista de materiales
LVC-0400
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-0400
KK
Kugelkranz ØKK
400 mm
D1
Abmessung d1
18 mm
D
Abmessung d
11.0 mm
H
Abmessung h
57 mm
H1
Abmessung h1
54 mm
T
Abmessung t
11.0 mm
M
Thread
M10 mm
T1
Abmessung T1
15 mm
H2
Abmessung h2
50 mm
DA
Abmessung Da
480 mm
DI
Abmessung Di
330 mm
LA
Abmessung La
455 mm
LI
Abmessung Li
355 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
318 kN
COR
Tragzahl Cor
150 kN
CA
Tragzahl Ca
33 kN
CR
Tragzahl Cr
28 kN
COM
stat. Moment
30 kNm
GEW
Gewicht
36.7 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales