Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Stückliste
LVC-0450
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-0450
KK
Kugelkranz ØKK
450 mm
D1
Abmessung d1
18 mm
D
Abmessung d
11.0 mm
H
Abmessung h
57 mm
H1
Abmessung h1
54 mm
T
Abmessung t
11.0 mm
M
Gewinde
M10 mm
T1
Abmessung T1
15 mm
H2
Abmessung h2
50 mm
DA
Abmessung Da
530 mm
DI
Abmessung Di
380 mm
LA
Abmessung La
505 mm
LI
Abmessung Li
405 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
357 kN
COR
Tragzahl Cor
168 kN
CA
Tragzahl Ca
34 kN
CR
Tragzahl Cr
27 kN
COM
stat. Moment
38 kNm
GEW
Gewicht
41.2 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot