Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Lista de materiales
LVC-0500
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-0500
KK
Kugelkranz ØKK
500 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
65 mm
H1
Abmessung h1
62 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M12 mm
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
58 mm
DA
Abmessung Da
600 mm
DI
Abmessung Di
420 mm
LA
Abmessung La
570 mm
LI
Abmessung Li
450 mm
B
Befestigung je Ring
14x
COA
Tragzahl Coa
680 kN
COR
Tragzahl Cor
320 kN
CA
Tragzahl Ca
62 kN
CR
Tragzahl Cr
54 kN
COM
stat. Moment
80 kNm
GEW
Gewicht
63.7 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales