Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Lista materiale
LVC-0600
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-0600
KK
Kugelkranz ØKK
600 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
65 mm
H1
Abmessung h1
62 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M12 mm
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
58 mm
DA
Abmessung Da
700 mm
DI
Abmessung Di
520 mm
LA
Abmessung La
670 mm
LI
Abmessung Li
550 mm
B
Befestigung je Ring
16x
COA
Tragzahl Coa
816 kN
COR
Tragzahl Cor
384 kN
CA
Tragzahl Ca
67 kN
CR
Tragzahl Cr
58 kN
COM
stat. Moment
115 kNm
GEW
Gewicht
76.2 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali