Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Lista de materiales
LVC-0700
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-0700
KK
Kugelkranz ØKK
700 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
65 mm
H1
Abmessung h1
62 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M12 mm
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
58 mm
DA
Abmessung Da
800 mm
DI
Abmessung Di
620 mm
LA
Abmessung La
770 mm
LI
Abmessung Li
650 mm
B
Befestigung je Ring
22x
COA
Tragzahl Coa
958 kN
COR
Tragzahl Cor
451 kN
CA
Tragzahl Ca
71 kN
CR
Tragzahl Cr
61 kN
COM
stat. Moment
158 kNm
GEW
Gewicht
88.6 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales