Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LVC - Drehverbindungen Schrägkugellager Stahlausführung Serie LVC
Lista de materiales
LVC-0800
BBZ
Bestell-Bez.
LVC-0800
KK
Kugelkranz ØKK
800 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
65 mm
H1
Abmessung h1
62 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M12 mm
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
58 mm
DA
Abmessung Da
900 mm
DI
Abmessung Di
720 mm
LA
Abmessung La
870 mm
LI
Abmessung Li
750 mm
B
Befestigung je Ring
24x
COA
Tragzahl Coa
1094 kN
COR
Tragzahl Cor
515 kN
CA
Tragzahl Ca
74 kN
CR
Tragzahl Cr
64 kN
COM
stat. Moment
206 kNm
GEW
Gewicht
101.1 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales